(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこてテスター FG-101B 校正書類付

はんだこてテスター FG-101B 校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,101円
税込単価
102,411円

こて先温度・リーク電圧・こて先アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター。【特...

詳細情報を確認する

型番

FG101B-82 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG101B-82

1個

93,101( 102,411円 )

50日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こて先温度・リーク電圧・こて先アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター。
【特長】
・はんだこての日常管理をこれ1台で
・ヒューマンエラーゼロへ
・長寿命センサー標準搭載(校正証明書付き)

カタログ

 

Loading...

FG101B-82で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこてテスター FG-101B 校正書類付の型番FG101B-82のページです。
型番FG101B-82に関する仕様情報を記載しております。

はんだこてテスター FG-101B 校正書類付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました