(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長円型ノズルポジショニング治具 B5230/ノズルクイックチェンジャー C5046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B5230
長円型ノズルポジショニング治具 B5230/ノズルクイックチェンジャー C5046 HKO ノズルポジショニングジグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・FR-410・FR-701・FR-702用長円型ノズルポジショニング...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

B5230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5230

長円型ノズルポジショニング治具

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FR-410・FR-701・FR-702用長円型ノズルポジショニング治具
・FR-301・FR-410・FR-701・FR-702用ノズルクイックチェンジャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長円型ノズルポジショニング治具 B5230/ノズルクイックチェンジャー C5046の型番B5230のページです。
型番B5230に関する仕様情報を記載しております。

長円型ノズルポジショニング治具 B5230/ノズルクイックチェンジャー C5046のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C5046
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

12,188円

( 13,407円 )
1個 あり

1日目

ノズルクイックチンジャー

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました