(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FN-1010用こて台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FN-1010用こて台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,360円
税込単価
21,296円

【特長】IoT対応こて先クリーナー付きこて台。・適応機種:FN-1010

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FN1010-81
  • 商品タイプ:
    コテ台

型番

FH210-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH210-81

1個

19,360( 21,296円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
IoT対応こて先クリーナー付きこて台。
・適応機種:FN-1010

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FN-1010用こて台の型番FH210-81のページです。
型番FH210-81に関する仕様情報を記載しております。

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました