(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VTS-N4X12
AE-VTS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 高機能タイプ 3刃 ロング形 チョウコウエンドミル

AE-VTS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 高機能タイプ 3刃 ロング形 AE-VTS-N4X12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,574円
税込単価
5,031円

【特長】・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発...

詳細情報を確認する

型番

AE-VTS-N4X12 解除

Loading...

AE-VTS-N4X12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■非鉄加工に適した標準仕様

さらい刃仕様 より高精度な加工面品位を実現/大きな芯厚 高剛性でびびり防止/中心刃付き 突込み切削が可能/不等リード、不等分割 びびりを抑制し、安定・高能率加工を実現/中心をつなぐ3枚の切れ刃 中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定かつ、高速回転での加工が可能

●耐久性 DLC-IGUSSコーティング
 

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
また工具の耐久性を向上します。

 
耐摩耗性
A5052の加工

使用工具超硬3枚刃スクエアエンドミル Φ10
被削材A5052
切削速度200m/min(6,370min-1
送り速度0.08mm/t(1,530mm/min)
切込深さap=5mm ae=8mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ
切削長さ50m

 
 
 

比較画像

●安定加工 びびり抑制
 

不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。

 
 
不等リード、不等分割の拡大図

●高能率 高速条件でも良好な加工面品位
 
DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。

使用工具AE-VTS-N
Φ10×30
他社ノンコート品
Φ10 3刃
被削材A7075
切削方法溝切削
切削速度408m/min
(13,000min-1
300m/min
(9,550min-1
送り速度4,780mm/min
(0.123mm/t)
1,432mm/min
(0.05mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
11m加工時点の艇面粗さ

性能・試験情報

■高品位 高い耐溶着性 DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

使用工具AE-VTS-N
Φ10×30
他社ノンコート品
Φ10 3刃
被削材A7075
切削方法溝切削
切削速度300m/min(9,550min-1
送り速度1,432mm/min(0.05mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
11m加工時点の艇面粗さ

製品特長紹介動画

推奨切削条件

溝切削
側面切削
突込み切削

切削条件時の注意

1.上表は突出し長さが工具径の4倍の場合の目安です。

2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

3.この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。

4.切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。

5.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

6.突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。(下表参照)

7.切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用ください。

8.マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカーの推奨するものをかならずご使用ください。
また、切くずの処理・管理にご注意ください。発火の恐れがあります。

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC≧Φ6)

ラインナップのご紹介

スタンダード ショート形AE-TS-N ロング形AE-TL-N 高機能 ショート形AE-VTS-N ヘッド交換式エンドミルPXM PXAL
加工形態
比較対照表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法LH(mm)
形状
ツール№
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VTS-N4X12

4
6
12
6
55
16
1
8557361
3.8

1個

4,574( 5,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発揮するDLCコーティング
・厚膜タイプで長寿命、「DLC-SUPER IGUSS」コーティングを採用
・大きな芯厚で剛性を高め、不等リード、不等分割でびびりを抑制、安定高能率を実現
・中心をつなぐ3枚の切れ刃により中止付近にかかる切削負担が均等化、安定かつ高速回転での加工が可能

カタログ

 

Loading...

AE-VTS-N4X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VTS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 高機能タイプ 3刃 ロング形の型番AE-VTS-N4X12のページです。
型番AE-VTS-N4X12に関する仕様情報を記載しております。

AE-VTS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 高機能タイプ 3刃 ロング形のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

アルミの加工に
評価 5.0満足度:5.02021/05/27
N社の三枚刃を使っていましたがこっちの方が安いので溝加工、刃径3深2、S15000F1700で5H加工したけど問題なくて良かったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミの加工に
評価 5.0満足度:5.02021/05/27
N社の三枚刃を使っていましたがこっちの方が安いので溝加工、刃径3深2、S15000F1700で5H加工したけど問題なくて良かったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミの加工
評価 5.0満足度:5.02021/10/05
同じシリーズのスタンダードとコーティングも違う気合の入った製品。Z方向にもぐりぐりハードに突っ込んでもかなり対応してくれる感じで良いです。あとは耐久性がどの程度か。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AE-VTS-N10X30
AE-VTS-N12X36
AE-VTS-N3X9
AE-VTS-N5X15
AE-VTS-N6X18
AE-VTS-N8X24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
寸法LH
(mm)
形状 ツール№ 首径
(mm)

8,584円

( 9,442円 )
1個 あり

1日目

1015301075-285573659.7

10,242円

( 11,266円 )
1個 あり

1日目

1218361280-2855736611.7

4,384円

( 4,822円 )
1個 あり

1日目

34.5965514.9185573602.85

5,041円

( 5,545円 )
1個 あり

1日目

57.51565517.1185573624.8

5,275円

( 5,803円 )
1個 あり

1日目

6918660-285573635.8

7,116円

( 7,828円 )
1個 あり

1日目

81224870-285573647.7

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました