(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AE-TL-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ロング形

AE-TL-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ロング形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,369円 ~ 9,566円
税込価格
2,606円 ~ 10,523円

【特長】・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

■非鉄加工に適した標準仕様

新溝フォーム 良質な切りくず排出性 大きな芯厚 高剛性でびびり防止 中心刃付き 突込み切削が可能 剛性と切れ味を両立した刃先仕様 高い耐久性と良好な加工面精度を実現

●加工面品位 DLC-SUPER HARDコーティング
 

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
また良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。

耐溶着性 ピンオンディスク試験後の表面観察

●新溝フォーム 剛性と切りくず排出性を両立
 

芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
また、良好な切りくず排出性を実現する溝フォームを採用し、剛性と切りくず排出性を両立します。

AE-TS-Nと従来品の切りくず排出イメージ比較

性能・試験情報

■高品位 高い耐溶着性 DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

使用工具AE-TS-N
Φ10×30
他社ノンコート品
Φ10 3刃
被削材A7075
切削方法溝切削
切削速度300m/min(9,550min-1
送り速度1,432mm/min(0.05mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
11m加工時点の刃先状態

製品特長紹介動画

推奨切削条件

3D刃長 溝切削
側面切削
突込み切削
5D刃長 側面切削

切削条件時の注意

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

2.この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。

3.切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。

4.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

5.マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカーの推奨するものをかならずご使用ください。
また、切くずの処理・管理にご注意ください。発火の恐れがあります。

ラインナップのご紹介

スタンダード ショート形AE-TS-N ロング形AE-TL-N 高機能 ショート形AE-VTS-N ヘッド交換式エンドミルPXM PXAL
加工形態
比較対照表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法LH(mm)
刃長/刃径(L/D)
形状
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
9
6
55
17
3
1
8557340

1個

2,369( 2,606円 )

1日目

側面
3
15
6
55
23
5
1
8557350

1個

3,308( 3,639円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
4
12
6
55
18.1
3
1
8557341

1個

2,729( 3,002円 )

1日目

側面
4
20
6
60
26.1
5
1
8557351

1個

3,557( 3,913円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
5
15
6
55
19.3
3
1
8557342

1個

2,729( 3,002円 )

1日目

側面
5
25
6
65
29.3
5
1
8557352

1個

3,557( 3,913円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
6
18
6
60
-
3
2
8557343

1個

3,130( 3,443円 )

1日目

側面
6
30
6
75
-
5
2
8557353

1個

3,897( 4,287円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
8
24
8
70
-
3
2
8557344

1個

4,501( 4,951円 )

1日目

側面
8
40
8
90
-
5
2
8557354

1個

6,736( 7,410円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
10
30
10
75
-
3
2
8557345

1個

6,021( 6,623円 )

1日目

側面
10
50
10
100
-
5
2
8557355

1個

8,725( 9,598円 )

1日目

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
12
36
12
80
-
3
2
8557346

1個

7,642( 8,406円 )

1日目

側面
12
60
12
110
-
5
2
8557356

1個

9,566( 10,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発揮するDLCコーティング
・薄膜タイプで歯切れ味重視、「DLC-SUPER HARD」コーティングを採用、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮
・大きな芯厚で剛性を高め、びびりを抑制
・良好な切りくず排出性を実現する溝フォームを採用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-TL-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ロング形のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

高評価レビュー

アルミの加工
評価 5.0満足度:5.02021/08/04
3Dを購入。今まではノンコートを使っていたけど安かったのでこちらに変えてみました。
不当分割じゃないけど三枚刃で径の精度も良いし、値段も安い。これは国内他社にまねできるんだろうか?コーティングありなので耐久性に期待。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミの加工
評価 5.0満足度:5.02021/08/04
3Dを購入。今まではノンコートを使っていたけど安かったのでこちらに変えてみました。
不当分割じゃないけど三枚刃で径の精度も良いし、値段も安い。これは国内他社にまねできるんだろうか?コーティングありなので耐久性に期待。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アクリル板切削
評価 5.0満足度:5.02020/10/29
従来使用2枚刃エンドミルと比較し、送り速度向上150%を実現できた。ロング形にも関わらず、切り粉排出がスムースで詰まり無し。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミのドライ切削
評価 5.0満足度:5.02022/07/19
この価格でこの性能は他には無いと思います
非鉄はほとんどこのエンドミルで切削しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

2017Sの切削作業
評価 5.0満足度:5.02020/12/31
推奨切削条件で使用しましたが、滑らかな切削面で満足いく仕上がりです。
刃先の摩耗も少なく、継続して購入しようと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました