(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-TS-N3X9
AE-TS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ショート形 チョウコウエンドミル

AE-TS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ショート形 AE-TS-N3X9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,369円
税込単価
2,606円

【特長】・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発...

詳細情報を確認する

型番

AE-TS-N3X9 解除

Loading...

AE-TS-N3X9 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■非鉄加工に適した標準仕様

新溝フォーム 良質な切りくず排出性 大きな芯厚 高剛性でびびり防止 中心刃付き 突込み切削が可能 剛性と切れ味を両立した刃先仕様 高い耐久性と良好な加工面精度を実現

●加工面品位 DLC-SUPER HARDコーティング
 

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
また良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。

耐溶着性 ピンオンディスク試験後の表面観察

●新溝フォーム 剛性と切りくず排出性を両立
 

芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
また、良好な切りくず排出性を実現する溝フォームを採用し、剛性と切りくず排出性を両立します。

AE-TS-Nと従来品の切りくず排出イメージ比較

性能・試験情報

■高品位 高い耐溶着性 DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

使用工具AE-TS-N
Φ10×30
他社ノンコート品
Φ10 3刃
被削材A7075
切削方法溝切削
切削速度300m/min(9,550min-1
送り速度1,432mm/min(0.05mm/t)
切込深さap=10mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
11m加工時点の刃先状態

製品特長紹介動画

推奨切削条件

溝切削
側面切削
突込み切削

切削条件時の注意

1.上表は突出し長さが工具径の4倍の場合の目安です。

2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

3.この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。

4.切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。

5.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

6.突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。(下表参照)

7.切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用ください。

8.マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカーの推奨するものをかならずご使用ください。
また、切くずの処理・管理にご注意ください。発火の恐れがあります。

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC≧Φ6)

ラインナップのご紹介

スタンダード ショート形AE-TS-N ロング形AE-TL-N 高機能 ショート形AE-VTS-N ヘッド交換式エンドミルPXM PXAL
加工形態
比較対照表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法LH(mm)
形状
ツール№
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-TS-N3X9

3
4.5
9
6
55
14.9
1
8557330
2.85

1個

2,369( 2,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に威力を発揮するDLCコーティング
・薄膜タイプで歯切れ味重視、「DLC-SUPER HARD」コーティングを採用、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮
・大きな芯厚で剛性を高め、びびりを抑制
・良好な切りくず排出性を実現する溝フォームを採用

カタログ

 

Loading...

AE-TS-N3X9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-TS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ショート形の型番AE-TS-N3X9のページです。
型番AE-TS-N3X9に関する仕様情報を記載しております。

AE-TS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ショート形のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
アルミ切削加工
評価 5.0満足度:5.02023/02/28
切れ味がよく静かな音で切削ができます。底面の加工面が少し白くなる時がありますがそれ以外は気になる点はありません。側面加工は綺麗に仕上がります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミの加工
評価 5.0満足度:5.02021/10/05
DLCコートでこの価格。しかも三枚刃なのでビビりにくく剛性もあり良いです。アルミ加工用の新たなスタンダード商品になるのではないでしょうか。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミ加工
評価 3.0満足度:3.02021/02/26
値段が安いので試しに購入。
切れ味、剛性は良く、コストパフォーマンスにとても優れているエンドミルでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アクリル板切削
評価 5.0満足度:5.02020/10/29
従来使用2枚刃エンドミルと比較し、送り速度向上150%を実現できた。切り粉排出がスムースで詰まり無し。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミ加工
評価 5.0満足度:5.02020/10/29
アルミのポケット加工で使用した。
DLCコートは初めて使用したが切れ味良好でした。
チッピングも発生しなく、かなり持ちそうです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AE-TS-N10X30
AE-TS-N12X36
AE-TS-N4X12
AE-TS-N5X15
AE-TS-N6X18
AE-TS-N8X24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
寸法LH
(mm)
形状 ツール№ 首径
(mm)

6,021円

( 6,623円 )
1個 あり

1日目

1015301075-285573359.7

7,642円

( 8,406円 )
1個 あり

1日目

1218361280-2855733611.7

2,729円

( 3,002円 )
1個 あり

1日目

461265516185573313.8

2,729円

( 3,002円 )
1個 あり

1日目

57.51565517.1185573324.8

3,130円

( 3,443円 )
1個 あり

1日目

6918660-285573335.8

4,501円

( 4,951円 )
1個 あり

1日目

81224870-285573347.7

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました