(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリムーブサンダ用ワイヤーホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRAWW05
エアリムーブサンダ用ワイヤーホイール エアリムーブサンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】塗装を綺麗に落とせるエアリムーブサンダ専用のワイヤーホイールです。【用...

詳細情報を確認する

型番

MRAWW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRAWW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
品名
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRAWW05

MRA-PG280
ワイヤーホイール(中目)
4526587406494
100.000
160-9028

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
塗装を綺麗に落とせるエアリムーブサンダ専用のワイヤーホイールです。
【用途】
塗装の研削

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリムーブサンダ用ワイヤーホイールの型番MRAWW05のページです。
型番MRAWW05に関する仕様情報を記載しております。

エアリムーブサンダ用ワイヤーホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MRAWW07
MRAWW115
MRAWW117
MRAWWS05
MRAWWS115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 品名 JANコード 質量(g) トラスココード

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

1日目

MRA-PG280ワイヤーホイール(粗目)4526587406470100.000160-9029

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

1日目

MRA-PG2943ワイヤーホイール(中目)452658740651750.000160-9037

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

1日目

MRA-PG2943ワイヤーホイール(粗目)452658740652470.000160-9038

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

1日目

MRA-PG280ワイヤーホイール(細目)4526587406487100.000160-9030

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

1日目

MRA-PG2943ワイヤーホイール(細目)452658740650050.000160-9039

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました