(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ブレード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,277円
税込単価
10,205円

【特長】・PhセンサーPHS-02PE/03PE用ブレードです。【用途】・PH...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PhセンサーPHS-02PE/03PE用ブレード
  • JANコード:
    4983621707175
  • トラスココード:
    171-7584
  • 質量(g):
    25.000
  • 高さ(mm):
    38.5
  • 幅(mm):
    12
  • 適合機種:
    PHS-02PE/03PE
  • 厚さ(mm):
    3

型番

PHS-17PE 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
詳細タイプPhセンサーPHS-02PE/03PE用ブレードJANコード4983621707175
トラスココード171-7584質量(g)25.000
高さ(mm)38.5幅(mm)12
適合機種PHS-02PE/03PE厚さ(mm)3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHS-17PE

1個

9,277( 10,205円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PhセンサーPHS-02PE/03PE用ブレードです。
【用途】
・PH-1000PE/1001PE用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードの型番PHS-17PEのページです。
型番PHS-17PEに関する仕様情報を記載しております。

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト