(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SJG0020FET
コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP G タップ

通常単価(税別)
3,620円
税込単価
3,982円

管用平行ねじのむしれ改善に抜群の効果があるコーティングスパイラルタップ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

SJG0020FET 解除

Loading...

 
カタログを表示

SJG0020FET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJG0020FET

1/8
28
P3
90
8
3

1個

3,620( 3,982円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管用平行ねじのむしれ改善に抜群の効果があるコーティングスパイラルタップ。
【特長】
・新形状を採用。適正な工具突き出し量を確保し、良好な切りくず排出が得られます
・独自の刃形状と特殊コーティングの採用により、良好なめねじ肌と工具寿命が得られます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP Gの型番SJG0020FETのページです。
型番SJG0020FETに関する仕様情報を記載しております。

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJG0040FET
SJG0060FET
SJG0080FET
SJG0120FET
SJG0160FET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数

4,750円

( 5,225円 )
1個 -

3日目

1/419P3.5100113

7,500円

( 8,250円 )
1個 -

3日目

3/819P3.5100143

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

3日目

1/214P4125184

19,560円

( 21,516円 )
1個 -

3日目

3/414P4140234

35,040円

( 38,544円 )
1個 -

3日目

111P5160264

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました