(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性カラーマット F-763

導電性カラーマット F-763

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,482円
税込単価
44,530円

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット。【特長】・棚板やセル台の幅に...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-763

10

1個

40,482( 44,530円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット。
【特長】
・棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます
・照明の反射が少ないツヤ消し仕様

商品情報

カタログ

 

F-763で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性カラーマット F-763の型番F-763のページです。
型番F-763に関する仕様情報を記載しております。

導電性カラーマット F-763のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました