(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D
  • 数量スライド割引

アクアREVOミル 4枚刃 2.5D (レビュー)

通常価格(税別)
3,192円 ~ 36,617円
税込価格
3,511円 ~ 40,279円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材
・不等分割・不等リードを採用。びびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現
・耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い
・コーナ摩耗の進行を抑え、切れ刃を維持し、長寿命
・びびりやすいステンレス鋼でも、幅広い条件で安定加工を実現
・一般鋼からステンレス、高硬度材まで、幅広い被削材で高性能を発揮

アクアREVOミル 4枚刃 2.5Dのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02020/11/30
    価格が手頃で種類も豊富なので使いやすいと思います。不等分割・不等リードを採用しているので切れ味も良く感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。