(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SET25
ストレートドリルセット ハイスドリル

ストレートドリルセット SET25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

ドリルのセット品です。【仕様】サイズ:φ1.0からφ13.0(0.5mmとび)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

SET25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)シャンク径・MT No.工具材質シャンクタイプ単品/セット品先端角シンニング
SET251~13mm(0.5とび)1~13(0.5とび)ハイスストレートシャンクセット品118°なし
SET501.1~6mm(0.1とび)1.1~6(0.1とび)ハイスストレートシャンクセット品118°なし

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SET25

1~13(0.5とび)
1~13(0.5とび)

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリルのセット品です。
【仕様】
サイズ:φ1.0からφ13.0(0.5mmとび)各1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

SET25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートドリルセットの型番SET25のページです。
型番SET25に関する仕様情報を記載しております。

ストレートドリルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SET50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
シャンク径・MT No

-

( - )
1個 -

お見積り

1.1~6(0.1とび)1.1~6(0.1とび)

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました