(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0~100 硬度計(ゴム用/標準型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0~100 硬度計(ゴム用/標準型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,475円 32,716円
税込単価
37,923円 35,988円

【特長】適用材質がゴム/タイヤ/ゴムホースの手押し測定専用標準型硬度計です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • スプリング荷重値(mN):
    550~8050
  • 針タイプ:
    標準型
  • ダイヤル径(mm):
    51mm
  • 測定範囲:
    0~100
  • 最小目盛:
    1
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    56×27×113
  • 許容誤差:
    ±1目盛以内
  • 重量:
    185g
  • メーカー:
    ムラテックKDS

型番

EA716DK-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用材質
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA716DK-1

ゴム / タイヤ / ゴムホース
DM-104A

1個

34,475円

32,716

( 35,988円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適用材質がゴム/タイヤ/ゴムホースの手押し測定専用標準型硬度計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~100 硬度計(ゴム用/標準型)の型番EA716DK-1のページです。
型番EA716DK-1に関する仕様情報を記載しております。

0~100 硬度計(ゴム用/標準型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA716DK-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用材質 メーカー型番

36,622円

( 40,284円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

ゴムDM-107E

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました