(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)

ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・クサビ式、ギアとカムの歯が8段噛合う新機構・また、早回しを実現するダ...

詳細情報を確認する

  • 全長(L寸法)(mm):
    110
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 寸法H(mm):
    27.8
  • 寸法T(mm):
    15.5
  • 寸法W(mm):
    26.5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH3HQS

10

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサビ式、ギアとカムの歯が8段噛合う新機構
・また、早回しを実現するダイヤルを搭載して作業性を向上
・技術とノウハウを生かし、極限まで無駄を省き薄型・軽量・コンパクト化を実現
・高次元な操作性・機能性を追求
・握り心地と質感を両立した「滑らかな曲線デザイン」
・TONEのロゴを意識した、滑らかな曲線デザインで握りやすいグリップ形状
・グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ
・美しい光沢梨地仕上げ
・ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現
・歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と効率の良い操作性を両立しました
・小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう

カタログ

 

Loading...

RH3HQSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)の型番RH3HQSのページです。
型番RH3HQSに関する仕様情報を記載しております。

ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
自動車整備に
評価 5.0満足度:5.02023/01/14
空転トルクは少し重めだが手のひらサイズで狭いところで使いやすい。TONE製だけあり質感も良し。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました