(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
681,823円 635,254円
税込単価
750,005円 698,779円

【特長】・ハイパワー(最大90A出力)・100V/200V兼用・クロス・刷毛切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接焼け取り機
  • 入力電圧(V):
    単相100/20A、200/10A
  • 処理機能:焼け取り:
    あり
  • 処理機能:研磨:
    あり
  • 幅(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    285
  • 長さ:
    430mm

型番

MS-4200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-4200

1個

681,823円

635,254

( 698,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー(最大90A出力)
・100V/200V兼用
・クロス・刷毛切替機能搭載
・2人同時使用可能
・2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能
・No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能
・オートリセット回路内蔵
・電極クリーナー機能搭載
・チタンの処理も可能
・大型クロス(コテッシャー)が使用可能

カタログ

 

MS-4200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200の型番MS-4200のページです。
型番MS-4200に関する仕様情報を記載しております。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました