(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV-553
溶接機用入力ケーブル MTK ヨウセツヨウヒン

溶接機用入力ケーブル CV-553

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポ...

詳細情報を確認する

Loading...

CV-553 の仕様・寸法情報

型番
線径
芯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-553

5.5mm2
3芯

1個

1,500( 1,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品タイプ詳細線径芯数
CV-353溶接機パーツ入力ケーブル3.5mm23芯
CV-354溶接機パーツ入力ケーブル3.5mm24芯
CV-553溶接機パーツ入力ケーブル5.5mm23芯
CV-554溶接機パーツ入力ケーブル5.5mm24芯
CV-803溶接機パーツ入力ケーブル8mm23芯
CV-804溶接機パーツ入力ケーブル8mm24芯

Loading...

CV-553で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接機用入力ケーブルの型番CV-553のページです。
型番CV-553に関する仕様情報を記載しております。

溶接機用入力ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CV-353
CV-354
CV-554
CV-803
CV-804
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径 芯数

958円

( 1,054円 )
1個 あり

4日目

3.5mm23芯

1,458円

( 1,604円 )
1個 あり

4日目

3.5mm24芯

2,041円

( 2,245円 )
1個 あり

4日目

5.5mm24芯

2,000円

( 2,200円 )
1個 あり

4日目

8mm23芯

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

4日目

8mm24芯

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました