(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTJK-2205
溶接機用延長中間コード MTK ヨウセツヨウヒン

溶接機用延長中間コード CTJK-2205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,525円
税込単価
11,578円

【特長】溶接機用の延長中間コードで、5~30mの長さを扱っています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 商品タイプ詳細:
    延長中間コード
  • 線径:
    22mm2

型番

CTJK-2205 解除

Loading...

CTJK-2205 の仕様・寸法情報

型番
ケーブル(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTJK-2205

5

1個

10,525( 11,578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接機用の延長中間コードで、5~30mの長さを扱っています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプケーブル商品タイプ詳細線径
CTJK-2205溶接機パーツ5m延長中間コード22mm2
CTJK-2210溶接機パーツ10m延長中間コード22mm2
CTJK-2220溶接機パーツ20m延長中間コード22mm2
CTJK-2230溶接機パーツ30m延長中間コード22mm2

Loading...

CTJK-2205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接機用延長中間コードの型番CTJK-2205のページです。
型番CTJK-2205に関する仕様情報を記載しております。

溶接機用延長中間コードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTJK-2210
CTJK-2220
CTJK-2230
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル
(m)

14,326円

( 15,759円 )
1個 あり

4日目

10

21,566円

( 23,723円 )
1個 あり

4日目

20

30,550円

( 33,605円 )
1個 あり

4日目

30

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました