(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTJ-HG
溶接機用ケーブルジョイント MTK ヨウセツヨウヒン

溶接機用ケーブルジョイント BTJ-HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,793円
税込単価
5,272円

【特長】溶接機用のケーブルジョイント(2本セット)です。【用途】軽量バッテリー...

詳細情報を確認する

Loading...

BTJ-HG の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTJ-HG

ケーブルジョイント本体側 1台分

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接機用のケーブルジョイント(2本セット)です。
【用途】
軽量バッテリーウェルダー、ネオシグマIII150のオプション品です。

カタログ

 

Loading...

BTJ-HGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用ケーブルジョイントの型番BTJ-HGのページです。
型番BTJ-HGに関する仕様情報を記載しております。

溶接機用ケーブルジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTJ-KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ詳細

6,525円

( 7,178円 )
1個 あり

4日目

ケーブルジョイント 1台分

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました