(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接機用ホルダージョイントオス付キャプタイヤ

溶接機用ホルダージョイントオス付キャプタイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,943円 ~ 31,407円
税込価格
12,037円 ~ 34,548円

【特長】溶接機用のホルダーコードです。キャプタイヤのため、通電状態のまま移動が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 商品タイプ詳細:
    ホルダージョイントオス付キャプタイヤ
  • 線径:
    22mm2

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

10,943( 12,037円 )

4日目

10

1個

18,755( 20,631円 )

4日目

20

1個

22,344( 24,578円 )

4日目

30

1個

31,407( 34,548円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接機用のホルダーコードです。
キャプタイヤのため、通電状態のまま移動が可能です。
オスジョイントが付いています。
5m/10m/20m/30mの長さがあります。
【用途】
軽量バッテリーウェルダー、ネオシグマIII150のオプション品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用ホルダージョイントオス付キャプタイヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました