(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-200
半自動溶接機用多機能プライヤ MTK ヨウセツヨウヒン

半自動溶接機用多機能プライヤ HP-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,136円
税込単価
4,550円

【特長】・これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ・200A以上のト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    ヘルプライヤ

Loading...

HP-200 の仕様・寸法情報

型番
長さ
呼び寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-200

215
200

1個

4,136( 4,550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
・200A以上のトーチに
・握りやすく滑りにくいグリップ採用

カタログ

 

Loading...

HP-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半自動溶接機用多機能プライヤの型番HP-200のページです。
型番HP-200に関する仕様情報を記載しております。

半自動溶接機用多機能プライヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HP-175
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 呼び寸法

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

4日目

183175

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました