(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ

トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円
税込価格
3,080円

トーチ用の軟鉄・ステンレス用チップ(10本入り)で、最短0.6~最長1mmまで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 商品タイプ詳細:
    軟鋼/ステンレス用チップ

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
チップサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6

1個

2,800( 3,080円 )

4日目

0.8

1個

2,800( 3,080円 )

4日目

0.9

1個

2,800( 3,080円 )

4日目

1

1個

2,800( 3,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トーチ用の軟鉄・ステンレス用チップ(10本入り)で、最短0.6~最長1mmまでの4サイズを取り揃えています。
ワイヤー径(Φmm)は0.6、適合機種はMDM-200です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました