(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200V 4P20A防水プラグ

200V 4P20A防水プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,291円
税込単価
2,520円

【特長】・ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 商品タイプ詳細:
    200V/4P/20A防水プラグ

型番

MP-2520 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-2520

1個

2,291( 2,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル、コードの挿入も容易です
・セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています
・コードほつれ止めです
・歯付ワッシャーです
・スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています
・コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品タイプ詳細
MP-2520溶接機パーツ200V/4P/20A防水プラグ

Loading...

MP-2520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200V 4P20A防水プラグの型番MP-2520のページです。
型番MP-2520に関する仕様情報を記載しております。

200V 4P20A防水プラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました