(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PY012NSDPBG
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ タップ

通常単価(税別)
8,710円
税込単価
9,581円

通り穴用のロングポイントタップです。【特長】・硬さが35~45HRC位の高硬度...

詳細情報を確認する

型番

PY012NSDPBG 解除

Loading...

 
カタログを表示

PY012NSDPBG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PY012NSDPBG

M12
1.25
P4
150
26
-
8.5
3
6.5
9
2

1個

8,710( 9,581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通り穴用のロングポイントタップです。
【特長】
・硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材に適しております
・高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材加工に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップの型番PY012NSDPBGのページです。
型番PY012NSDPBGに関する仕様情報を記載しております。

LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PY010NSDPBG
PY010OSDPBG
PY012OSDPBG
PY012PSDPBG
PY014OSDPBG
PY014QTDPBG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
形状

8,370円

( 9,207円 )
1個 -

3日目

M101.25P415023-735.582

8,370円

( 9,207円 )
1個 -

3日目

M101.5P415023-735.582

8,710円

( 9,581円 )
1個 -

3日目

M121.5P415026-8.536.592

8,710円

( 9,581円 )
1個 -

3日目

M121.75P415026-8.536.592

10,680円

( 11,748円 )
1個 -

3日目

M141.5P415026-10.538112

10,680円

( 11,748円 )
1個 -

3日目

M142P515026-10.538112

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました