(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LS-N-CT ロングシャンク超硬ハンドタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TY010NRAWBAE
LS-N-CT ロングシャンク超硬ハンドタップ タップ

通常単価(税別)
23,630円
税込単価
25,993円

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップで...

詳細情報を確認する

型番

TY010NRAWBAE 解除

Loading...

 
カタログを表示

TY010NRAWBAE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
食付き部山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY010NRAWBAE

M10
1.25
1.5P
P3
100
22
-
7
4
5.5
8
3

1個

23,630( 25,993円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LS-N-CT ロングシャンク超硬ハンドタップの型番TY010NRAWBAEのページです。
型番TY010NRAWBAEに関する仕様情報を記載しております。

LS-N-CT ロングシャンク超硬ハンドタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TY010NRAWB3E
TY010NRAWB3G
TY010NRAWBAG
TY010ORAWB3E
TY010ORAWB3G
TY010ORAWBAE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 食付き部山数 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
形状

23,630円

( 25,993円 )
1個 -

3日目

M101.253PP310022-745.583

29,480円

( 32,428円 )
1個 -

3日目

M101.253PP315022-745.583

29,480円

( 32,428円 )
1個 -

3日目

M101.251.5PP315022-745.583

23,630円

( 25,993円 )
1個 -

3日目

M101.53PP310024-745.583

29,480円

( 32,428円 )
1個 -

3日目

M101.53PP315024-745.583

23,630円

( 25,993円 )
1個 -

3日目

M101.51.5PP310024-745.583

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました