(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACHSP 鋳抜き穴ダイレクト超硬スパイラルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SY010OSLXT
ACHSP 鋳抜き穴ダイレクト超硬スパイラルタップ タップ

通常単価(税別)
38,920円
税込単価
42,812円

【特長】・鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能なため、加工時間が短縮できます...

詳細情報を確認する

型番

SY010OSLXT 解除

Loading...

カタログを表示

SY010OSLXT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY010OSLXT

M10
1.5
P4
100
18
36
10

1個

38,920( 42,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能なため、加工時間が短縮できます
・ブランクは外径と同じシャンク径を採用したことで剛性がアップ、鋳抜き穴の芯ずれによるたわみ・加工負荷に耐える事ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACHSP 鋳抜き穴ダイレクト超硬スパイラルタップの型番SY010OSLXTのページです。
型番SY010OSLXTに関する仕様情報を記載しております。

ACHSP 鋳抜き穴ダイレクト超硬スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SY010NSLXT
SY6.0MRLXT
SY8.0NSLXT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)

38,920円

( 42,812円 )
1個 -

3日目

M101.25P4100183610

23,800円

( 26,180円 )
1個 -

3日目

M61P38012276

29,790円

( 32,769円 )
1個 -

3日目

M81.25P49015308

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました