(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RZW60G355
RZW60G 砥石 ケンサクトイシ

RZW60G 砥石 RZW60G355

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,261円
税込単価
46,487円

難削材用。多量の微細気孔と柔らかく作用するボンドで高精度加工に適した砥石です。

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    60
  • 穴径(mm):
    127
  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 硬度(結合度):
    G
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    焼き入れ鋼
  • 砥粒:
    RZW(セラミック砥粒)

型番

RZW60G355 解除

Loading...

RZW60G355 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZW60G355

355
38

1個

42,261( 46,487円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材用。多量の微細気孔と柔らかく作用するボンドで高精度加工に適した砥石です。

商品情報

製品仕様

型番粒度外径厚み穴径形状硬度(結合度)結合剤最適被削材
RZW60G510#60510mm50mm127mm平形(1号)GV焼き入れ鋼
RZW60G355#60355mm38mm127mm平形(1号)GV焼き入れ鋼

RZW60G355で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RZW60G 砥石の型番RZW60G355のページです。
型番RZW60G355に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
RZW60G510
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
厚み
(mm)

124,011円

( 136,412円 )
1個 -

11日目

51050

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました