(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCPT20002
PTII GC砥石 ケンサクトイシ

PTII GC砥石 GCPT20002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,721円
税込単価
4,093円

SUS300シリーズ、アルミ、銅などに最適な砥石です。気孔量が多く熱の発生を抑...

詳細情報を確認する

型番

GCPT20002 解除

Loading...

GCPT20002 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
厚み(mm)
穴径(mm)
硬度(結合度)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCPT20002

80
180
13
31.75
H
ゴム

1個

3,721( 4,093円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS300シリーズ、アルミ、銅などに最適な砥石です。気孔量が多く熱の発生を抑えます。

カタログ

 

GCPT20002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTII GC砥石の型番GCPT20002のページです。
型番GCPT20002に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GCPT20001
GCPT20003
GCPT20004
GCPT20006
GCPT20007
GCPT20008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 外径
(mm)
厚み
(mm)
穴径
(mm)
硬度(結合度) 用途

4,789円

( 5,268円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

601801331.75Hゴム

6,403円

( 7,043円 )
1個 あり

10日目

602001931.75Hゴム

6,936円

( 7,630円 )
1個 あり

10日目

802001931.75Hゴム

6,936円

( 7,630円 )
1個 あり

10日目

802001950.8H-

18,578円

( 20,436円 )
1個 あり

11日目

8030038127H-

27,194円

( 29,913円 )
1個 あり

11日目

6035038127H-

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました