(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW004
HW砥石 ケンサクトイシ

HW砥石 HW004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,071円
税込単価
4,478円

GC+WA砥粒を使用したHW砥石です。SKHやステンレス系などに適しており細溝...

詳細情報を確認する

  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    ステンレス鋼
  • 砥粒:
    HW(WA+GC)
  • 用途:
    薄物加工用、鉄系、非鉄系

Loading...

HW004 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
厚み(mm)
穴径(mm)
硬度(結合度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW004

150
180
6.4
31.75
J

1個

4,071( 4,478円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GC+WA砥粒を使用したHW砥石です。SKHやステンレス系などに適しており細溝や角出しに最適です。

カタログ

 

HW004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HW砥石の型番HW004のページです。
型番HW004に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
HW005
HW006
HW007
HW008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 外径
(mm)
厚み
(mm)
穴径
(mm)
硬度(結合度)

5,786円

( 6,365円 )
1個 あり

12日目

2401806.431.75J

6,377円

( 7,015円 )
1個 あり

9日目

3201806.431.75I

4,906円

( 5,397円 )
1個 あり

12日目

3201806.431.75K

7,939円

( 8,733円 )
1個 あり

9日目

5001806.431.75I

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました