(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A0030
HT(A)砥石 ケンサクトイシ

HT(A)砥石 A0030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,897円
税込単価
4,287円

多種多様な研削加工に対応できるA砥粒を使用したグラインダー用砥石です。

詳細情報を確認する

Loading...

A0030 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
厚み(mm)
穴径(mm)
硬度(結合度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A0030

36
205
19
25.4
N

1個

3,897( 4,287円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多様な研削加工に対応できるA砥粒を使用したグラインダー用砥石です。

商品情報

製品仕様

型番粒度外径厚み穴径形状砥材硬度(結合度)結合剤最適被削材
A0010#36125mm19mm12.7mm平形(1号)APV一般鋼
A0005#46125mm13mm12.7mm平形(1号)APV一般鋼
A0042#36255mm25mm19.05mm平形(1号)APV一般鋼
A0030#36205mm19mm25.4mm平形(1号)ANV一般鋼
A0026#36205mm19mm15.88mm平形(1号)APV一般鋼

A0030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HT(A)砥石の型番A0030のページです。
型番A0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
A0005
A0010
A0026
A0042
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 外径
(mm)
厚み
(mm)
穴径
(mm)
硬度(結合度)

2,013円

( 2,214円 )
1個 あり

9日目

461251312.7P

2,236円

( 2,460円 )
1個 あり

9日目

361251912.7P

3,598円

( 3,958円 )
1個 あり

9日目

362051915.88P

4,926円

( 5,419円 )
1個 あり

9日目

362552519.05P

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました