(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q6420-5
溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口 ヒグチ

溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口 Q6420-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,530円
税込単価
9,383円

【特長】アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

Q6420-5 解除

Loading...

Q6420-5 の仕様・寸法情報

型番
型式
詳細型式
対応板厚(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q6420-5

A号
-
3~5
105

1個

8,530( 9,383円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Q6420-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口の型番Q6420-5のページです。
型番Q6420-5に関する仕様情報を記載しております。

溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q6120-100
Q6120-15
Q6120-150
Q6120-25
Q6120-50
Q6420-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型式 詳細型式 対応板厚
(mm)
全長(mm)

1,822円

( 2,004円 )
1個 あり

4日目

その他00号1.5~235

1,822円

( 2,004円 )
1個 あり

4日目

その他00号極薄~0.535

1,841円

( 2,025円 )
1個 あり

4日目

その他00号2~2.535

1,822円

( 2,004円 )
1個 あり

4日目

その他00号極薄~0.535

1,822円

( 2,004円 )
1個 あり

4日目

その他00号0.5~135

8,443円

( 9,287円 )
1個 -

4日目

A号-4~7105

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました