(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q6820-1000
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口 ヒグチ

溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口 Q6820-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,822円
税込単価
3,104円

【特長】アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

詳細情報を確認する

型番

Q6820-1000 解除

Loading...

Q6820-1000 の仕様・寸法情報

型番
対応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q6820-1000

9~13

1個

2,822( 3,104円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

カタログ

 

Loading...

Q6820-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口の型番Q6820-1000のページです。
型番Q6820-1000に関する仕様情報を記載しております。

溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q6820-1500
Q6820-2000
Q6820-2500
Q6820-3000
Q6820-3500
Q6820-4000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応板厚
(mm)

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

11~16

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

16~25

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

20~30

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

25~35

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

30~40

2,822円

( 3,104円 )
1個 -

4日目

35~45

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました