(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q563K
手動ガス溶接器 中型溶接器 チュウガタヨウセツキK LPG

手動ガス溶接器 中型溶接器 Q563K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,780円
税込単価
25,058円

1.0~13mmの板厚の溶接に最適な吹管混合式(仏式、関西式)の中形溶接器です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火口は付属しません。別途ご用意ください。

Loading...

Q563K の仕様・寸法情報

型番
適用流体
詳細タイプ
適合火口
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q563K

LPG
-
6350M
417

1個

22,780( 25,058円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1.0~13mmの板厚の溶接に最適な吹管混合式(仏式、関西式)の中形溶接器です。
【特長】
・軽量で取り回しが容易。
・型番の末尾がPは、握り手が5°アップしています。お好みに応じてPタイプまたはKタイプをお選びください。

(i)ご注意

  • 火口は付属しません。別途ご用意ください。

カタログ

 

Q563Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ガス溶接器 中型溶接器の型番Q563Kのページです。
型番Q563Kに関する仕様情報を記載しております。

手動ガス溶接器 中型溶接器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q163K
Q163P
Q563P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用流体 詳細タイプ 適合火口 全長(mm)

20,727円

( 22,800円 )
1個 -

5日目

アセチレン-6320M417

19,387円

( 21,326円 )
1個 -

5日目

アセチレン握り手が5°アップ6320M432

21,956円

( 24,152円 )
1個 -

5日目

LPG握り手が5°アップ6350M429

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました