(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ガス溶接器 小形溶接器

手動ガス溶接器 小形溶接器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,828円
税込単価
24,011円

【特長】極薄から10mm前後の板厚に好適で、軽量で取り回しが容易です。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
詳細型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q162NZ

小型NZ

1個

21,828( 24,011円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
極薄から10mm前後の板厚に好適で、軽量で取り回しが容易です。

カタログ

 

Q162NZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ガス溶接器 小形溶接器の型番Q162NZのページです。
型番Q162NZに関する仕様情報を記載しております。

手動ガス溶接器 小形溶接器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました