(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)

溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

溶接面グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)。【特長】・濃度#1相...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品詳細:
    グリーンプレート
  • 適合機種:
    MR-400、MR-450

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-400

1個

418( 460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接面グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)。
【特長】
・濃度#1相当の溶接面プレートです。
・濃度不足の際に装着することにより、遮光濃度を高くすることが可能です。

カタログ

 

Loading...

GP-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)の型番GP-400のページです。
型番GP-400に関する仕様情報を記載しております。

溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました