(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 カバープレートセット(内側10枚入り)

溶接面 カバープレートセット(内側10枚入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,594円 ~ 6,660円
税込価格
7,253円 ~ 7,326円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】紫外放射や赤外放射、可視光の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品詳細:
    カバープレート(内側10枚)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR-700M、MR-700G、MR-700GII、MR-715G、MR-750G、MR-750GII、MR-700VX、MR-700VXII、MR-715VX、MR-750VX、MR-750VXII

1個

6,594( 7,253円 )

4日目

MR-850、MR-860、MR-870Z

1個

6,660( 7,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
紫外放射や赤外放射、可視光の有害光線から保護します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品詳細適合機種
CVP-700PIその他カバープレート(内側10枚)MR-700M、MR-700G、MR-700GII、MR-715G、MR-750G、MR-750GII、MR-700VX、MR-700VXII、MR-715VX、MR-750VX、MR-750VXII
CVP-850PIその他カバープレート(内側10枚)MR-850、MR-860、MR-870Z
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 カバープレートセット(内側10枚入り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました