(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q6220A-2
加熱火口 リードバーニングトーチ用火口 ヒグチ

加熱火口 リードバーニングトーチ用火口 Q6220A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,497円
税込単価
8,247円

【特長】プロパン・LNG・水素・エチレン・アセチレンの5つの燃料ガス全てにご使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器アクセサリー
  • 型式:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    水素
  • 詳細タイプ:
    火口
  • 対応板厚(mm):
    極薄~5
  • 全長(mm):
    30
  • 用途詳細:
    加熱用

型番

Q6220A-2 解除

Loading...

Q6220A-2 の仕様・寸法情報

型番
適用流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q6220A-2

水素、アセチレン

1個

7,497( 8,247円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プロパン・LNG・水素・エチレン・アセチレンの5つの燃料ガス全てにご使用可能です。

カタログ

 

Loading...

Q6220A-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱火口 リードバーニングトーチ用火口の型番Q6220A-2のページです。
型番Q6220A-2に関する仕様情報を記載しております。

加熱火口 リードバーニングトーチ用火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q6220A-4
Q6220A-6
Q6220A-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用流体詳細

7,497円

( 8,247円 )
1個 -

5日目

水素、アセチレン

7,497円

( 8,247円 )
1個 -

5日目

-

7,497円

( 8,247円 )
1個 -

5日目

-

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました