(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 INF0-2000面体セット(C、H指定必要)

溶接面 INF0-2000面体セット(C、H指定必要)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,971円
税込単価
14,268円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】外部光の影響を軽減し、リチウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品詳細:
    面体セット(C、H指定必要)
  • 適合機種:
    INFO-2000

型番

MTS-2000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTS-2000

1個

12,971( 14,268円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
外部光の影響を軽減し、リチウム電池とソーラー充電を併用するヘルメットのセットです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品詳細
MTS-2000その他面体セット(C、H指定必要)

Loading...

MTS-2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 INF0-2000面体セット(C、H指定必要)の型番MTS-2000のページです。
型番MTS-2000に関する仕様情報を記載しております。

溶接面 INF0-2000面体セット(C、H指定必要)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました