(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-460-H
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接 MTK ヨウセツヨウヒン

レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接 MR-460-H

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,439円
税込単価
24,683円

【特長】・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・遮光後ともにより自然な色で視界が...

詳細情報を確認する

型番

MR-460-H 解除

Loading...

MR-460-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ溶接面(液晶式)材質ガラス
用途アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断面体寸法 縦(mm)35
面体寸法 横(mm)93遮光前#2.5
遮光後#10(固定)遮光スピード(秒)1/3,600
商品詳細ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-5~55
型番
商品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-460-H

ヘルメット取付型

1個

22,439( 24,683円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・遮光後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・計量コンパクトタイプです
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
・TIG溶接/低電流対応(35A~200A)
【用途】
・アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接の型番MR-460-Hのページです。
型番MR-460-Hに関する仕様情報を記載しております。

レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-460-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品詳細

18,999円

( 20,899円 )
1個 あり

4日目

キャップ型
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品詳細

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト