(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加熱火口 HW-50LPG用火口

加熱火口 HW-50LPG用火口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,215円
税込単価
78,337円

【特長】鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに好適なLPG加熱専用器用の火...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器アクセサリー
  • 型式:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    LPG
  • 詳細タイプ:
    火口
  • 対応板厚(mm):
    極薄~20
  • 全長(mm):
    134
  • 用途詳細:
    加熱用

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q7550

1個

71,215( 78,337円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに好適なLPG加熱専用器用の火口です。

カタログ

 

Loading...

Q7550で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱火口 HW-50LPG用火口の型番Q7550のページです。
型番Q7550に関する仕様情報を記載しております。

加熱火口 HW-50LPG用火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました