(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q6550-28
加熱火口 B溶LPG用火口 ヒグチ

加熱火口 B溶LPG用火口 Q6550-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,378円
税込単価
9,216円

【特長】LPGによる加熱作業に使用。B号溶接器で加熱作業を行う為に必要な火口で...

詳細情報を確認する

型番

Q6550-28 解除

Loading...

Q6550-28 の仕様・寸法情報

型番
詳細型式
対応板厚(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q6550-28

B号
5~25
129

1個

8,378( 9,216円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
LPGによる加熱作業に使用。
B号溶接器で加熱作業を行う為に必要な火口です。

カタログ

 

Loading...

Q6550-28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱火口 B溶LPG用火口の型番Q6550-28のページです。
型番Q6550-28に関する仕様情報を記載しております。

加熱火口 B溶LPG用火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q6550-21
Q6550-23
Q6550-25
Q6650-1
Q6650-2
Q6650-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細型式 対応板厚
(mm)
全長(mm)

8,378円

( 9,216円 )
1個 -

4日目

B号5~25129

8,378円

( 9,216円 )
1個 -

4日目

B号5~25129

8,378円

( 9,216円 )
1個 -

4日目

B号5~25129

9,559円

( 10,515円 )
1個 -

4日目

3号12~50144

9,559円

( 10,515円 )
1個 -

4日目

3号12~50144

9,559円

( 10,515円 )
1個 -

4日目

3号12~50144

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました