(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 レインボーマスク HYT II

溶接面 レインボーマスク HYT II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,734円
税込価格
19,507円

【特長】・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・後ともにより自然な色で視界が鮮明...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キャップ型

1個

17,734( 19,507円 )

4日目

ヘルメット取付型

1個

17,734( 19,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前
・後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・高性能液晶採用により遮光ムラが少ないです
・自動OFF機能付でON時はアーク光にて再スタートが可能です
・輝度、感度、戻り速度調整が可能です
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました
【用途】
・アーク/(CO2)/MAG/MIG/TIG溶接に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 レインボーマスク HYT IIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました