(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアープラズマ切断器用非接触アダプター

エアープラズマ切断器用非接触アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

エアープラズマ切断器の部品です。非接触のアダプター2個入り。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    MPC-60s、 MP-70用

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTG-70

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアープラズマ切断器の部品です。
非接触のアダプター2個入り。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
PTG-70部品

Loading...

PTG-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断器用非接触アダプターの型番PTG-70のページです。
型番PTG-70に関する仕様情報を記載しております。

エアープラズマ切断器用非接触アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました