(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTD-40
エアープラズマ切断器用電極 MTK ヨウセツヨウヒン

エアープラズマ切断器用電極 PTD-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・エアープラズマ切断器用電極・経済機での別売り付属品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    MP-40、MP-40CF用

Loading...

PTD-40 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTD-40

電極

1個

10,800( 11,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断器用電極
・経済機での別売り付属品

カタログ

 

Loading...

PTD-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断器用電極の型番PTD-40のページです。
型番PTD-40に関する仕様情報を記載しております。

エアープラズマ切断器用電極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTD-40L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

9,233円

( 10,156円 )
1個 あり

4日目

ロング電極

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました