(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q1520-2
ガウジング火口 ガウジング用アセチレン火口 ヒグチ

ガウジング火口 ガウジング用アセチレン火口 Q1520-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,491円
税込単価
18,140円

【仕様】・ガウジング吹管Z用火口です。・適用流体:アセチレン

詳細情報を確認する

型番

Q1520-2 解除

Loading...

Q1520-2 の仕様・寸法情報

型番
溝の幅(mm)
溝の深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q1520-2

7~10
3~6

1個

16,491( 18,140円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガウジング吹管Z用火口です。
・適用流体:アセチレン

カタログ

 

Loading...

Q1520-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガウジング火口 ガウジング用アセチレン火口の型番Q1520-2のページです。
型番Q1520-2に関する仕様情報を記載しております。

ガウジング火口 ガウジング用アセチレン火口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q1520-1
Q1520-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
溝の幅
(mm)
溝の深さ
(mm)

16,491円

( 18,140円 )
1個 -

4日目

5~93~6

13,835円

( 15,219円 )
1個 -

4日目

9~135~10

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました