(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,828円
税込単価
3,111円

【特長】・エアープラズマ切断機のトーチ部品シールドカップノズルです。個数:5個

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    MP-40用

型番

PTCN-40 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTCN-40

1個

2,828( 3,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機のトーチ部品シールドカップノズルです。
個数:5個

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
PTCN-40部品

Loading...

PTCN-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断器用シールドカップノズルの型番PTCN-40のページです。
型番PTCN-40に関する仕様情報を記載しております。

エアープラズマ切断器用シールドカップノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました