(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用マムホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHMA-80
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用マムホイール MTK ヨウセツヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,831円
税込単価
15,214円

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用マムホイール。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 種類:
    マムホイール
  • 適用:
    単独使用
  • 用途・特長:
    抜きバリ、複雑形状面の研磨

型番

PHMA-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

PHMA-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粒度
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHMA-80

#80
ホイール表示 3

1個

13,831( 15,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用マムホイール。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用マムホイールの型番PHMA-80のページです。
型番PHMA-80に関する仕様情報を記載しております。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用マムホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHMA-180
PHMA-320
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度 詳細タイプ

13,831円

( 15,214円 )
1個 あり

4日目

#180ホイール表示 8

13,831円

( 15,214円 )
1個 あり

4日目

#320ホイール表示 12

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました