(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHSP-H
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクト MTK ヨウセツヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,564円
税込単価
9,420円

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクト。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 種類:
    スポンジコンタクト
  • 適用:
    各種ベルトの受け用ホイール

Loading...

 
カタログを表示

PHSP-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
砥粒
詳細タイプ
硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHSP-H

ハード
標準
H

1個

8,564( 9,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクト。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクトの型番PHSP-Hのページです。
型番PHSP-Hに関する仕様情報を記載しております。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHSP-E
PHSP-M
PHSP-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
砥粒 詳細タイプ 硬さ

12,842円

( 14,126円 )
1個 あり

4日目

ミディアム静電対策用-

8,564円

( 9,420円 )
1個 あり

4日目

ミディアム標準M

8,564円

( 9,420円 )
1個 あり

4日目

ソフト標準S

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました