(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ガラスポリッシュベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ガラスポリッシュベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,338円
税込単価
5,872円

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ベルトPBCR-GP。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 種類:
    ガラスポリッシュベルト
  • 詳細タイプ:
    セリウムベルト
  • 用途・特長:
    ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ ( 磨き )

型番

PBCR-GP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBCR-GP

1個

5,338( 5,872円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ベルトPBCR-GP。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ガラスポリッシュベルトの型番PBCR-GPのページです。
型番PBCR-GPに関する仕様情報を記載しております。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ガラスポリッシュベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました