(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用CBN スケールベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用CBN スケールベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,273円
税込単価
21,200円

【特長】ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ベルト。CBN砥粒(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 粒度:
    #60
  • 砥粒:
    CBN
  • 種類:
    CBN スケールベルト
  • 詳細タイプ:
    CBN砥粒(高硬度砥粒)
  • 用途・特長:
    鉄板、鉄骨などの黒皮除去、難削材の重研削

型番

PBCBN-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBCBN-60

1個

19,273( 21,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ベルト。
CBN砥粒(高硬度砥粒)のため高温化でも変質が少ない。
【用途】
鉄板、鉄骨などの黒皮除去、難削材の重研削。
など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用CBN スケールベルトの型番PBCBN-60のページです。
型番PBCBN-60に関する仕様情報を記載しております。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用CBN スケールベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました