(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50E用研磨ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBCK-36
フレキシブルベルトサンダー FBS-50E用研磨ベルト MTK ヨウセツヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,321円
税込単価
6,953円

【特長】フレキシブルベルトサンダー,FBS-50E用研磨ベルト。5枚入り。SB...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • 商品タイプ:
    関連部品

型番

SBCK-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBCK-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト寸法(長さ)(mm)
粒度
砥粒
用途・特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBCK-36

490
#36
キュービトロンII
切れ味良好、長寿命、切削熱が少ない、硬い素材にも対応

1個

6,321( 6,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フレキシブルベルトサンダー,FBS-50E用研磨ベルト。
5枚入り。
SBCK-36は切れ味良好、長寿命、切削熱が少ない、硬い素材にも対応。
SBCBN-60Gは黒皮はがし、重研削、メッキ、さび、塗装はがし、目詰まりしにくい。
SBHL-60はヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げに良い。
SBKZ-60は切削性が大、目詰まりが少なく、切削熱も少ない。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50E用研磨ベルトの型番SBCK-36のページです。
型番SBCK-36に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50E用研磨ベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBCBN-60G
SBHL-60
SBKZ-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ベルト寸法(長さ)
(mm)
粒度 砥粒 用途・特長

25,148円

( 27,663円 )
1個 あり

4日目

490#60GCBN黒皮はがし、重研削、メッキ、さび、塗装はがし、目詰まりしにくい

5,188円

( 5,707円 )
1個 あり

4日目

495#60A1ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ

1,919円

( 2,111円 )
1個 あり

4日目

490#60Z 材切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました